フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Vacuum clamping systems
AMF 7800VVB - Vacuum connector
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Vacuum clamping systems
AMF 7800VVB - Vacuum connector
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
565332
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
サムネイル
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTNR
Diameter
D [mm]
L [mm]
Weight
GEW [g]
Customs tariff number
CTN
European Article Number
EAN
Information present
REACH
SVHC-substance over 0,1%
REACH1
Validation date
REACH4
Information RoHs
ROHS
1
565332
22
19
12
84662020
4020772536022
yes
no
14.06.2023
yes
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
- AMF 7800VVB
オーダー番号
565332
ショートテキスト
Vacuum connector
最終更新日
04.12.2025 09:01:43
単位
キーワード
Clamping Systems
Vacuum
connector
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_PINCHING 締め
カテゴリー別
Vacuum_Technology 真空技術
Clamping_Technology ワーク固定装置
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties